Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0293.206 |
K0293.208 |
K0293.210 |
K0293.212 |
K0293.216 |
K0293.220 |
K0293.225 |
K0293.306 |
K0293.308 |
K0293.310 |
K0293.312 |
K0293.316 |
K0293.320 |
K0293.325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 6 | 4 | 7 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 8 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
7.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 10 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 12 | 6 | 10 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
12.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
13.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | kurze | 25 | 12 | 15 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 6 | 4 | 12 | 6 | 1.2 | 4 | 0.02 | ||
7.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 8 | 6 | 16 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
7.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 10 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 12 | 6 | 18 | 9 | 1.6 | 6 | 0.02 | ||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0.04 | ||
12.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0.04 | ||
14.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | lange | 25 | 12 | 25 | 18 | 2.5 | 9 | 0.04 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften