Aufnahmebolzen / K0293 / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form C / Form C / rautenförmig / konischer Flachkegel

Aufnahmebolzen / K0293 / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form C / Form C / rautenförmig / konischer Flachkegel
· Toleranzen können im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt werden

· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

· Gehärtet und geschliffen

· Auflageflächen ohne Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0293.406
K0293.408
K0293.410
K0293.412
K0293.416
K0293.420
K0293.425
K0293.506
K0293.508
K0293.510
K0293.512
K0293.516
K0293.520
K0293.525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T
(mm)

7.96 €

1 4 Arbeitstage 164761.240.02

8.66 €

1 4 Arbeitstage 1.6861091.660.02

10.26 €

1 4 Arbeitstage 2.51061091.660.02

9.95 €

1 4 Arbeitstage 2.51261091.660.02

12.12 €

1 4 Arbeitstage 3.51681312280.04

17.63 €

1 4 Arbeitstage 520121518290.04

18.07 €

1 4 Arbeitstage 5251215182.590.04

8.10 €

1 4 Arbeitstage 1641261.240.02

8.82 €

1 4 Arbeitstage 1.6861691.660.02

10.40 €

1 4 Arbeitstage 2.51061891.660.02

11.16 €

1 4 Arbeitstage 2.51261891.660.02

15.05 €

1 4 Arbeitstage 3.51682212280.04

18.24 €

1 4 Arbeitstage 520122518290.04

20.50 €

1 4 Arbeitstage 5251225182.590.04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Technischer Support