Aufnahmebolzen / K1094 / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form B / Innengewinde / rund / kegelförmig abgerundet

Aufnahmebolzen / K1094 / Werkzeugstahl / gehärtet, geschliffen / Form B / Innengewinde / rund / kegelförmig abgerundet
· Erleichtern den Fügevorgang

· Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel

· Gehärtet und geschliffen (60 HRC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1094.205
K1094.206
K1094.208
K1094.210
K1094.212
K1094.216
K1094.220
K1094.305
K1094.306
K1094.308
K1094.310
K1094.312
K1094.316
K1094.320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Ausführung 1 D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
G
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

9.59 €

1 4 Arbeitstage -kurze53-8351.50-

9.59 €

1 4 Arbeitstage -kurze64-10461.80-

9.87 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze86M2.511.467.42.55

10.33 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze107M2.513.779.735

10.78 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze128M3168123.56

12.54 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze1612M420121558

19.50 €

1 4 Arbeitstage Stahlkurze2014M525.51419.5610

10.05 €

1 4 Arbeitstage -lange53-10351.50-

10.05 €

1 4 Arbeitstage -lange64-12461.80-

10.33 €

1 4 Arbeitstage Stahllange86M2.517.467.42.55

10.78 €

1 4 Arbeitstage Stahllange107M2.521.779.735

11.20 €

1 4 Arbeitstage Stahllange128M3248123.56

13.00 €

1 4 Arbeitstage Stahllange1612M429121558

20.16 €

1 4 Arbeitstage Stahllange2014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Form B

Technischer Support