Aufnahmebolzen / K0350 / Form A / rund / Kugelansatz

Aufnahmebolzen / K0350 / Form A / rund / Kugelansatz
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0350.05
K0350.06
K0350.08
K0350.10
K0350.12
K0350.14
K0350.16
K0350.20
K0350.25
K0350.30
K0350.40
K0350.50
K0350.505
K0350.506
K0350.508
K0350.510
K0350.512
K0350.514
K0350.516
K0350.520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

12.16 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl555652M2.54.5R 1

13.67 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl666862M35R 1

15.47 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl8881082M36R 2

16.08 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl10101013102.5M36R 2,5

16.57 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl12121215123M48R 3

18.20 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14141417143.5M48R 3,5

18.31 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16161620164M510R 4

22.30 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20202025205M510R 5

24.32 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25252525256M510R 6

32.89 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl30303030308M612R 8

67.71 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl404040404010M612R 10

95.46 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl505050505012M612R 12

17.27 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl555652M2.54.5R 1

19.42 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl666862M35R 1

22.20 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl8881082M36R 2

23.12 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl10101013102.5M36R 2,5

24.23 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl12121215123M48R 3

26.50 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14141417143.5M48R 3,5

26.71 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16161620164M510R 4

40.41 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support