Aufnahmebolzen / K0351 / Form B / rund / Kugelansatz

Aufnahmebolzen / K0351 / Form B / rund / Kugelansatz
· Erleichtern den Fügevorgang

· Klemmneigung wird durch Kugelansatz und anschließende Fügeschräge minimiert

· Ausführung Stahl oder Edelstahl

· Stahl gehärtet und geschliffen

· Edelstahl geschliffen und kolsterisiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0351.06
K0351.08
K0351.10
K0351.12
K0351.14
K0351.16
K0351.20
K0351.22
K0351.25
K0351.506
K0351.508
K0351.510
K0351.512
K0351.514
K0351.516
K0351.520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) A
(mm)
B
(mm)
C=Durchmesser
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

14.33 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl646462M2.54.5R 1

16.15 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl868682M36R 2

18.43 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl107107102.5M36R 2,5

18.91 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl128128123M48R 3

20.08 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl14101410143.5M48R 3,5

20.53 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl16121612164M510R 4

23.30 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl20142014205M510R 5

25.83 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl22162216225.5M510R 5,5

27.96 €

1 4 Arbeitstage WerkzeugstahlStahl25182518256M510R 6

20.64 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl646462M2.54.5R 1

23.20 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl868682M36R 2

26.52 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl107107102.5M36R 2,5

27.66 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl128128123M48R 3

28.95 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl14101410143.5M48R 3,5

29.88 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl16121612164M510R 4

42.41 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl20142014205M510R 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support