Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Gewinde | B=Durchmesser (mm) | C (mm) | L (mm) | S (mm) | für Rohre (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | Ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | Ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | Ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | Ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | Ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M14 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | Ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 30 | 28.4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | ||
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 38 | 35.5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1.5 | 5 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | Ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | Ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | Ø 50.9 x 1.5 | 6 | ||
5.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 42 | 39.9 | 43 | 35 | Ø 42.4 x 1.5 | 6 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 48 | 45.8 | 55 | 44 | Ø 48.3 x 1.5 | 6 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M20 | 50 | 48.4 | 55 | 44 | Ø 50.9 x 1.5 | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Messing |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Gewinde
B=Durchmesser(mm)
C(mm)
L(mm)
S(mm)
für Rohre(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften