Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form D

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form D
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0739.4106010X50
K0739.4106012X50
K0739.4106012X100
K0739.4106016X75
K0739.4106016X100
K0739.4106016X150
K0739.4106016X200
K0739.4206010X50
K0739.4206012X50
K0739.4206012X100
K0739.4206016X75
K0739.4206016X100
K0739.4206016X150
K0739.4206016X200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

13.69 €

1 4 Arbeitstage 5010Stahl8232145

13.69 €

1 4 Arbeitstage 5012Stahl8232146

14.67 €

1 4 Arbeitstage 10012Stahl13232146

15.77 €

1 4 Arbeitstage 7516Stahl10833168

16.07 €

1 4 Arbeitstage 10016Stahl13333168

17.53 €

1 4 Arbeitstage 15016Stahl18333168

18.10 €

1 4 Arbeitstage 20016Stahl23333168

17.38 €

1 4 Arbeitstage 5010Edelstahl8232145

17.38 €

1 4 Arbeitstage 5012Edelstahl8232146

18.55 €

1 4 Arbeitstage 10012Edelstahl13232146

17.56 €

1 4 Arbeitstage 7516Edelstahl10833138

18.08 €

1 4 Arbeitstage 10016Edelstahl13333138

19.07 €

1 4 Arbeitstage 15016Edelstahl18333138

21.40 €

1 4 Arbeitstage 20016Edelstahl23333138

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Tellerdurchmesser(mm) 60 Belastbarkeit max.(kN) 7 Material Komponente Gummi
Form D A(mm) 45 H=Höhe(mm) 22

Technischer Support