Stellfüße mit Sechskant (K0676)

Stellfüße mit Sechskant (K0676)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Sechskant-Stellfläche

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0676.2006X020
K0676.2006X030
K0676.2006X040
K0676.2006X050
K0676.2008X020
K0676.2008X030
K0676.2008X040
K0676.2008X050
K0676.2506X020
K0676.2506X030
K0676.2506X040
K0676.2506X050
K0676.2508X020
K0676.2508X030
K0676.2508X040
K0676.2508X050
K0676.2510X020
K0676.2510X030
K0676.3008X020
K0676.3008X030
K0676.3008X040
K0676.3008X050
K0676.3010X020
K0676.3010X030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.37 €

1 4 Arbeitstage 1.520672720

0.38 €

1 4 Arbeitstage 1.530673720

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.540674720

0.43 €

1 4 Arbeitstage 1.550675720

0.39 €

1 4 Arbeitstage 320872720

0.40 €

1 4 Arbeitstage 330873720

0.43 €

1 4 Arbeitstage 340874720

0.46 €

1 4 Arbeitstage 350875720

0.38 €

1 4 Arbeitstage 1.52067.527.525

0.39 €

1 4 Arbeitstage 1.53067.537.525

0.40 €

1 4 Arbeitstage 1.54067.547.525

0.44 €

1 4 Arbeitstage 1.55067.557.525

0.36 €

1 4 Arbeitstage 32087.527.525

0.38 €

1 4 Arbeitstage 33087.537.525

0.40 €

1 4 Arbeitstage 34087.547.525

0.44 €

1 4 Arbeitstage 35087.557.525

0.44 €

1 4 Arbeitstage 420107.527.525

0.46 €

1 4 Arbeitstage 430107.537.525

0.47 €

1 4 Arbeitstage 320882830

0.49 €

1 4 Arbeitstage 330883830

0.51 €

1 4 Arbeitstage 340884830

0.55 €

1 4 Arbeitstage 350885830

0.49 €

1 4 Arbeitstage 3201082830

0.56 €

1 4 Arbeitstage 3301083830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Material Komponente Stahl

Technischer Support