Stellfüße mit Rändelteller (K0677)

Stellfüße mit Rändelteller (K0677)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gerändelte Stellfläche

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0677.2805X016
K0677.2805X020
K0677.2805X025
K0677.2805X040
K0677.2806X016
K0677.2806X020
K0677.2806X030
K0677.2806X040
K0677.2806X050
K0677.2808X016
K0677.2808X020
K0677.2808X030
K0677.2808X040
K0677.2808X050
K0677.2808X060
K0677.2808X080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

0.44 €

1 4 Arbeitstage 216525.3

0.45 €

1 4 Arbeitstage 220529.3

0.47 €

1 4 Arbeitstage 225534.3

0.63 €

1 4 Arbeitstage 240549.3

0.38 €

1 4 Arbeitstage 3.516625.3

0.39 €

1 4 Arbeitstage 3.520629.3

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3.530639.3

0.54 €

1 4 Arbeitstage 3.540649.3

0.63 €

1 4 Arbeitstage 3.550659.3

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4.516825.3

0.44 €

1 4 Arbeitstage 4.520829.3

0.45 €

1 4 Arbeitstage 4.530839.3

0.48 €

1 4 Arbeitstage 4.540849.3

0.54 €

1 4 Arbeitstage 4.550859.3

0.92 €

1 4 Arbeitstage 4.560869.3

1.12 €

1 4 Arbeitstage 4.580889.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Tellerdurchmesser(mm) 28.5 Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl
H=Höhe(mm) 9.3

Technischer Support