Stellfüße ohne Bohrung (K0678)

Stellfüße ohne Bohrung (K0678)
· Gleichen Bodenunebenheiten aus

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst

· Verschiedene Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0678.03008X016
K0678.03008X020
K0678.03008X030
K0678.03008X040
K0678.03008X050
K0678.03010X016
K0678.03010X020
K0678.03010X030
K0678.03010X040
K0678.03010X050
K0678.03010X060
K0678.04008X016
K0678.04008X020
K0678.04008X030
K0678.04008X040
K0678.04008X050
K0678.04010X016
K0678.04010X020
K0678.04010X030
K0678.04010X040
K0678.04010X050
K0678.04010X060
K0678.05008X016
K0678.05008X020
K0678.05008X030
K0678.05008X040
K0678.05008X050
K0678.05010X016
K0678.05010X020
K0678.05010X030
K0678.05010X040
K0678.05010X050
K0678.05010X060
K0678.06008X016
K0678.06008X020
K0678.06008X030
K0678.06008X040
K0678.06008X050
K0678.06010X016
K0678.06010X020
K0678.06010X030
K0678.06010X040
K0678.06010X050
K0678.06010X060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
SW
(mm)

0.71 €

1 4 Arbeitstage 302.5168112713

0.72 €

1 4 Arbeitstage 302.5208113113

0.77 €

1 4 Arbeitstage 302.5308114113

0.82 €

1 4 Arbeitstage 302.5408115113

0.85 €

1 4 Arbeitstage 302.5508116113

0.82 €

1 4 Arbeitstage 303.5161012.528.517

0.84 €

1 4 Arbeitstage 303.5201012.532.517

0.85 €

1 4 Arbeitstage 303.5301012.542.517

0.94 €

1 4 Arbeitstage 303.5401012.552.517

0.97 €

1 4 Arbeitstage 303.5501012.562.517

0.99 €

1 4 Arbeitstage 303.5601012.572.517

0.85 €

1 4 Arbeitstage 402.5168112713

0.89 €

1 4 Arbeitstage 402.5208113113

0.92 €

1 4 Arbeitstage 402.5308114113

0.94 €

1 4 Arbeitstage 402.5408115113

0.97 €

1 4 Arbeitstage 402.5508116113

0.95 €

1 4 Arbeitstage 403.51610112717

0.95 €

1 4 Arbeitstage 403.52010113117

0.98 €

1 4 Arbeitstage 403.53010114117

1.02 €

1 4 Arbeitstage 403.54010115117

1.08 €

1 4 Arbeitstage 403.55010116117

1.09 €

1 4 Arbeitstage 403.56010117117

1.04 €

1 4 Arbeitstage 502.516812.528.513

1.05 €

1 4 Arbeitstage 502.520812.532.513

1.09 €

1 4 Arbeitstage 502.530812.542.513

1.12 €

1 4 Arbeitstage 502.540812.552.513

1.14 €

1 4 Arbeitstage 502.550812.562.513

1.12 €

1 4 Arbeitstage 503.51610143017

1.13 €

1 4 Arbeitstage 503.52010143417

1.14 €

1 4 Arbeitstage 503.53010144417

1.20 €

1 4 Arbeitstage 503.54010145417

1.25 €

1 4 Arbeitstage 503.55010146417

1.29 €

1 4 Arbeitstage 503.56010147417

1.50 €

1 4 Arbeitstage 602.516813.529.513

1.51 €

1 4 Arbeitstage 602.520813.533.513

1.53 €

1 4 Arbeitstage 602.530813.543.513

1.56 €

1 4 Arbeitstage 602.540813.553.513

1.61 €

1 4 Arbeitstage 602.550813.563.513

1.56 €

1 4 Arbeitstage 603.51610153117

1.60 €

1 4 Arbeitstage 603.52010153517

1.62 €

1 4 Arbeitstage 603.53010154517

1.68 €

1 4 Arbeitstage 603.54010155517

1.70 €

1 4 Arbeitstage 603.55010156517

1.74 €

1 4 Arbeitstage 603.56010157517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support