Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0420.110 |
K0420.112 |
K0420.116 |
K0420.120 |
K0420.310 |
K0420.312 |
K0420.316 |
K0420.320 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Tellerdurchmesser (mm) | Belastbarkeit max. (kN) | D1=Gewinde (M) (mm) | Material Grundkörper | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 0.212 | 10 | Stahl | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
14.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0.212 | 12 | Stahl | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
17.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0.435 | 16 | Stahl | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0.705 | 20 | Stahl | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
15.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 0.212 | 10 | Edelstahl | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
17.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 0.212 | 12 | Edelstahl | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
20.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 0.435 | 16 | Edelstahl | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0.705 | 20 | Edelstahl | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 |
Loading...
H3 (bei Pressung 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 8 / 6.8 / 5.9 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Tellerdurchmesser(mm)
Belastbarkeit max.(kN)
D1=Gewinde (M)(mm)
Material Grundkörper
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften