Gelenkteller / K0395 / Form A, Form B

Gelenkteller / K0395 / Form A, Form B
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0395.106
K0395.108
K0395.110
K0395.112
K0395.116
K0395.120
K0395.306
K0395.308
K0395.310
K0395.312
K0395.316
K0395.320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper Material Komponente Form H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

7.74 €

1 4 Arbeitstage 20106VergütungsstahlStahlA152.5108.5

8.33 €

1 4 Arbeitstage 25188VergütungsstahlStahlA184139

9.82 €

1 4 Arbeitstage 322010VergütungsstahlStahlA2251710

11.32 €

1 4 Arbeitstage 403512VergütungsstahlStahlA2661912

13.48 €

1 4 Arbeitstage 504516VergütungsstahlStahlA3272414

17.81 €

1 4 Arbeitstage 605520VergütungsstahlStahlA4283018

9.10 €

1 4 Arbeitstage 20106EdelstahlEdelstahlB152.5108.5

9.74 €

1 4 Arbeitstage 25188-EdelstahlB184139

11.51 €

1 4 Arbeitstage 322010EdelstahlEdelstahlB2251710

14.11 €

1 4 Arbeitstage 403512EdelstahlEdelstahlB2661912

18.91 €

1 4 Arbeitstage 504516-EdelstahlB3272414

20.45 €

1 4 Arbeitstage 605520-EdelstahlB4283018

Loading...

  1. 1

Technischer Support