Gelenkteller / K0395 / Form C, Form D

Gelenkteller / K0395 / Form C, Form D
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0395.206
K0395.208
K0395.210
K0395.212
K0395.216
K0395.220
K0395.506
K0395.508
K0395.510
K0395.512
K0395.516
K0395.520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Komponente Form H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

8.38 €

1 4 Arbeitstage 2046EdelstahlD152.5108.5

8.82 €

1 4 Arbeitstage 2578EdelstahlD184139

10.33 €

1 4 Arbeitstage 321010EdelstahlD2251710

11.48 €

1 4 Arbeitstage 401812EdelstahlD2661912

14.26 €

1 4 Arbeitstage 502016EdelstahlD3272414

20.92 €

1 4 Arbeitstage 602220EdelstahlD4283018

7.56 €

1 4 Arbeitstage 2046StahlC152.5108.5

8.00 €

1 4 Arbeitstage 2578StahlC184139

9.42 €

1 4 Arbeitstage 321010StahlC2251710

10.55 €

1 4 Arbeitstage 401812StahlC2661912

12.43 €

1 4 Arbeitstage 502016StahlC3272414

17.88 €

1 4 Arbeitstage 602220StahlC4283018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper POM

Technischer Support