Gelenkteller / K0395 / Form G

Gelenkteller / K0395 / Form G
· Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers

· Verschiedene Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0395.410
K0395.412
K0395.416
K0395.420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
D1=Gewinde (M)
(mm)
H=Höhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

11.40 €

1 4 Arbeitstage 3212102551710

13.18 €

1 4 Arbeitstage 4017122961912

15.48 €

1 4 Arbeitstage 5020163572414

19.99 €

1 4 Arbeitstage 6024204583018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl Form G

Technischer Support