Gelenkköpfe / K1466 / igubal® / ähnlich DIN ISO 12240-4 / Innengewinde

Gelenkköpfe / K1466 / igubal® / ähnlich DIN ISO 12240-4 / Innengewinde
· Sehr hohe Dauerfestigkeit

· Unempfindlich gegen Schmutz, sowie korrosions- und chemikalienbeständig

· Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1466.104
K1466.1041
K1466.105
K1466.1051
K1466.106
K1466.1061
K1466.108
K1466.1081
K1466.110
K1466.1101
K1466.110125
K1466.1101251
K1466.112
K1466.1121
K1466.112125
K1466.1121251
K1466.114
K1466.1141
K1466.116
K1466.1161
K1466.116150
K1466.1161501
K1466.118150
K1466.1181501
K1466.120
K1466.1201
K1466.120150
K1466.1201501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
max. Querbelastung kurzzeitig
(N)
max. statische Zugbelastung kurzzeitig
(N)
max. Querbelastung langzeitig
(N)
max. Querbelastung kurzzeitig
(N)

6.96 €

1 4 Arbeitstage M415°Rechtsgewinde271845M49128611.110995001000125250

6.96 €

1 4 Arbeitstage M415°Linksgewinde271845M49128611.110995001000125250

6.96 €

1 4 Arbeitstage M515°Rechtsgewinde271845M59128611.110995001000125250

6.96 €

1 4 Arbeitstage M515°Linksgewinde271845M59128611.110995001000125250

7.00 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Rechtsgewinde302056M610139712.71210117001400200400

7.00 €

1 4 Arbeitstage M614,5°Linksgewinde302056M610139712.71210117001400200400

7.15 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Rechtsgewinde362458M8131612915.816121410502100350700

7.15 €

1 4 Arbeitstage M812,5°Linksgewinde362458M8131612915.816121410502100350700

7.85 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde43306.510M1015191410.51920141715503100400800

7.85 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde43306.510M1015191410.51920141715503100400800

7.85 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Rechtsgewinde43306.510M10x1,2515191410.51920141715503100400800

7.85 €

1 4 Arbeitstage M1012,5°Linksgewinde43306.510M10x1,2515191410.51920141715503100400800

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde50346.512M121822161222.222161718003600450900

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde50346.512M121822161222.222161718003600450900

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Rechtsgewinde50346.512M12x1,251822161222.222161918003600450900

9.26 €

1 4 Arbeitstage M1212,5°Linksgewinde50346.512M12x1,251822161222.222161918003600450900

10.41 €

1 4 Arbeitstage M1411,5°Rechtsgewinde5738814M1420251913.525.25251822200040005001000

10.41 €

1 4 Arbeitstage M1411,5°Linksgewinde5738814M1420251913.525.25251822200040005001000

11.70 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde6442816M162227211528.3282122210042006501300

11.70 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde6442816M162227211528.3282122210042006501300

11.70 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Rechtsgewinde6442816M16x1,52227211528.3282122210042006501300

11.70 €

1 4 Arbeitstage M1611,5°Linksgewinde6442816M16x1,52227211528.3282122210042006501300

13.12 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Rechtsgewinde71461018M18x1,525312316.531.35322327230046008001600

13.12 €

1 4 Arbeitstage M1811,5°Linksgewinde71461018M18x1,525312316.531.35322327230046008001600

15.87 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde77501020M202834251834.93325302700540010502100

15.87 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde77501020M202834251834.93325302700540010502100

15.87 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Rechtsgewinde77501020M20x1,52834251834.93325302700540010502100

15.87 €

1 4 Arbeitstage M2011,5°Linksgewinde77501020M20x1,52834251834.93325302700540010502100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper IGUMID® Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Iglidur®

Technischer Support