Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0716 / DIN ISO 12240-4 / Kugellagerung

Gelenkköpfe mit Außengewinde / K0716 / DIN ISO 12240-4 / Kugellagerung
· Zur Übertragung von Bewegungsabläufen

· Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet

· Lagerspiel 15 - 40 µm

· Deckscheiben für Abdichtung

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0716.06
K0716.08
K0716.061
K0716.081
K0716.10
K0716.12
K0716.16
K0716.20
K0716.22
K0716.101
K0716.121
K0716.161
K0716.201
K0716.221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
Drehzahlen- grenze n max.
(1/min)

39.94 €

1 4 Arbeitstage M66502.75Rechtsgewinde36206M696.75922121350

44.68 €

1 4 Arbeitstage M8100048,5°Rechtsgewinde42248M812910.525151300

39.94 €

1 4 Arbeitstage M66502.75Linksgewinde36206M696.75922121350

44.68 €

1 4 Arbeitstage M8100048,5°Linksgewinde42248M812910.525151300

51.29 €

1 4 Arbeitstage M1014504.45Rechtsgewinde482810M101410.51229151225

59.97 €

1 4 Arbeitstage M1218004.957,5°Rechtsgewinde543212M12161214.533191125

77.44 €

1 4 Arbeitstage M1623506.25Rechtsgewinde664216M162115194022975

98.38 €

1 4 Arbeitstage M2034507.9Rechtsgewinde785020M20x1,5251824.54728825

110.42 €

1 4 Arbeitstage M2239809.3Rechtsgewinde845422M22x1,52820265126725

51.29 €

1 4 Arbeitstage M1014504.45Linksgewinde482810M101410.51229151225

59.97 €

1 4 Arbeitstage M1218004.957,5°Linksgewinde543212M12161214.533191125

77.44 €

1 4 Arbeitstage M1623506.25Linksgewinde664216M162115194022975

98.38 €

1 4 Arbeitstage M2034507.9Linksgewinde785020M20x1,5251824.54728825

110.42 €

1 4 Arbeitstage M2239809.3Linksgewinde845422M22x1,52820265126725

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support