Gelenkköpfe / K1324 / rostfreier Stahl, PTFE / DIN ISO 12240-1 / Maßreihe K, E

Gelenkköpfe / K1324 / rostfreier Stahl, PTFE / DIN ISO 12240-1 / Maßreihe K, E
· Geeignet für den Einsatz bei hohem Druck

· Wartungsfrei

· Langlebig

· Geringe Reibung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1324.10513
K1324.10615
K1324.10818
K1324.11021
K1324.11224
K1324.11631
K1324.20614
K1324.20816
K1324.21019
K1324.21222
K1324.21630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
Grenzdrehzahl
(1/min)

17.25 €

1 4 Arbeitstage 125007.513°5 H713 h78611.11600

17.25 €

1 4 Arbeitstage 155009.313°6 H715 h796.7512.7530

19.49 €

1 4 Arbeitstage 2780016.714°8 H718 h712915.87420

24.06 €

1 4 Arbeitstage 3900023.413°10 H721 h71410.519.05350

26.29 €

1 4 Arbeitstage 345003213°12 H724.5 h7161222.22300

37.80 €

1 4 Arbeitstage 8800052.515°16 H731.5 h7211528.57230

18.15 €

1 4 Arbeitstage 9000413°6 -0.00814 -0.0086410-

17.78 €

1 4 Arbeitstage 15600715°8 -0.00816 -0.0088513-

22.62 €

1 4 Arbeitstage 234001012°10-0.00819 -0.0099616-

28.64 €

1 4 Arbeitstage 320001411°12 -0.00822 -0.00910718-

40.93 €

1 4 Arbeitstage 650003910°16 -0.00830 -0.009141025-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4571 Oberfläche Grundkörper geschliffen und poliert
Material Komponente PTFE

Technischer Support