Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1033.0800 |
K1033.0890 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0° | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90° |
Loading...
Typ | I | Nutbreite(mm) | 8 | A(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 12 | D3(mm) | 8 | T(mm) | 28 |
T1(mm) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften