Verbindungssätze Universal Typ I (K1032)

Verbindungssätze Universal Typ I (K1032)
· Erlauben eine freie Positionierung der Profile

· Verbindung ist verdrehgesichert

· Geringer Bearbeitungsaufwand

· Für rechtwinklige Verbindungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1032.06
K1032.08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
A
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

3.06 €

1 4 Arbeitstage 615M6161612.525.26.2412.7

3.06 €

1 4 Arbeitstage 820M820201633.58516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ I

Technischer Support