Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile, geschlossen (K1632)

Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile, geschlossen (K1632)
· Antistatisch

· Einfache Montage

· Sicheres Abstellen von Gegenständen

· Kunststoff glasfaserverstärkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1632.11

Teilenummer
K1632.11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 geschlossen
B=Breite(mm) 33 B1(mm) 17 B2(mm) 25.5
B3(mm) 23 D=Außendurchmesser(mm) 100 D1=Innendurchmesser(mm) 93
D3(mm) 5.5 H=Höhe(mm) 118 H1(mm) 112
H2(mm) 70 L=Länge(mm) 106 L1(mm) 59
L2(mm) 9.3

Sie befinden sich auf der Seite für Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile, geschlossen (K1632), die Teilenummer ist K1632.11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1632.11.

Technischer Support