Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar (K1630)

Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar (K1630)
· Befestigung von Greifbehälter an Profilnut

· Seperate Nutfixierungen

· 45° in beide Richtungen schwenkbar

· Schwenkbereich waagrecht verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1630.510

Teilenummer
K1630.510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Farbe Grundkörper schwarz Nutbreite(mm) 8/10
B=Breite(mm) 88 B1(mm) 51 B2(mm) 14.2
H=Höhe(mm) 40 L=Länge(mm) 40.1 L1(mm) 36
L2(mm) 10.1

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter Kunststoff für Profilnut, schwenkbar (K1630), die Teilenummer ist K1630.510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1630.510.

Technischer Support