Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1292.101 |
K1292.121 |
K1292.151 |
K1292.181 |
K1292.201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | M (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T (mm) | Anzieh- drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 | 2.12 | 9.8 | 2.25 | 2 | 1.9 | 1.5 | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 1.6 | 3.35 | 11.8 | 2 | 2 | 2.9 | 1.5 | ||
20.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 2.5 | 5.3 | 14.8 | 2.25 | 2.5 | 4.6 | 2 | ||
21.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 18 | 4 | 8.5 | 15.8 | 2.25 | 2.5 | 7.4 | 2 | ||
22.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | 4 | 8.5 | 19.8 | 3 | 3 | 7.4 | 5 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
M(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T(mm)
Anzieh- drehmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften