Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1095.0508 |
K1095.0510 |
K1095.0610 |
K1095.0612 |
K1095.0812 |
K1095.0818 |
K1095.1014 |
K1095.1022 |
K1095.1216 |
K1095.1224 |
K1095.1620 |
K1095.1630 |
K1095.2026 |
K1095.2036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Größe | Ausführung 1 | F (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | - | kurze | - | 1 | 8 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | - | lange | - | 1 | 10 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | - | kurze | - | 1 | 10 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | - | lange | - | 1 | 12 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | Stahl | kurze | Stahl | 1.2 | 12 | ||
8.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | Stahl | lange | Stahl | 1.2 | 18 | ||
8.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | kurze | Stahl | 1.5 | 14 | ||
8.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | lange | Stahl | 1.5 | 22 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | Stahl | kurze | Stahl | 1.5 | 16 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | Stahl | lange | Stahl | 1.5 | 24 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | Stahl | kurze | Stahl | 1.5 | 20 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | Stahl | lange | Stahl | 1.5 | 30 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | Stahl | kurze | Stahl | 2.5 | 26 | ||
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | Stahl | lange | Stahl | 2.5 | 36 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
Größe
Ausführung 1
F(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften