Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0937.13 |
K0937.16 |
K0937.20 |
K0937.25 |
K0937.30 |
K0937.35 |
K0937.50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Mind. Grundplatten- dicke H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 17.3 | 20.03 | 20 | 26 | 12.1 | 6.6 | 5.58 | 20 | 6.92 | ||
29.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 28.6 | 20.7 | 22.03 | 22 | 29 | 12.1 | 6.9 | 6.6 | 20 | 7.24 | ||
30.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32.2 | 24.8 | 28.03 | 28 | 33 | 17.1 | 8.42 | 8.13 | 25 | 8.74 | ||
35.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40.2 | 30.4 | 35.03 | 35 | 41 | 21 | 10.22 | 10.16 | 25 | 10.54 | ||
37.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 48.2 | 36.2 | 42.03 | 42 | 49 | 21.8 | 10.63 | 11.18 | 30 | 10.95 | ||
46.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 54.2 | 41.3 | 48.03 | 48 | 55 | 25.1 | 12.18 | 14.78 | 32 | 12.5 | ||
70.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75.2 | 58.4 | 67.03 | 67 | 76 | 31.1 | 15.43 | 18.67 | 45 | 15.75 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D3(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Mind. Grundplatten- dicke H(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften