Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung / K1416 / Edelstahl

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung / K1416 / Edelstahl
· Einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung

· Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden

· Zusätzliche Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1416.10512
K1416.10616
K1416.10816
K1416.11024
K1416.11230
K1416.11630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

6.49 €

1 4 Arbeitstage 5M12691743622.5

7.00 €

1 4 Arbeitstage 6M167.5121853722.5

7.37 €

1 4 Arbeitstage 8M16101220.553.58.522.5

8.97 €

1 4 Arbeitstage 10M24x1,5131821.553.592.52.5

10.78 €

1 4 Arbeitstage 12M30x1,5152422.553.59.52.52.5

12.12 €

1 4 Arbeitstage 16M30x1,520242754.111.12.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Farbe Grundkörper blank
Ausführung blank

Technischer Support