Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder / K1739 / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1739.101

Teilenummer
K1739.101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.63 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 10 Material Grundkörper Edelstahl B=Breite(mm) 2.5
D1(mm) 20 D2(mm) 20 D3(mm) 17
D4(mm) M16x1.5 H(mm) 17 H1(mm) 3
H2(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder / K1739 / Edelstahl, die Teilenummer ist K1739.101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1739.101.

Technischer Support