Aufnahmebuchsen mit Bund für Kugelsperrbolzen / K1462 / Edelstahl

Aufnahmebuchsen mit Bund für Kugelsperrbolzen / K1462 / Edelstahl
· Definierte Einschraubtiefe

· Einfaches und prozesssicheres Einschrauben

· Einschraubbar in verschiedene Materialien

· Beidseitig einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1462.10512
K1462.10616
K1462.10816
K1462.11024
K1462.11224
K1462.11630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T1
(mm)

10.83 €

1 4 Arbeitstage 52062013.51732M1253

12.49 €

1 4 Arbeitstage 6247.52417.52035M1663

12.49 €

1 4 Arbeitstage 824102417.52035M1683

21.46 €

1 4 Arbeitstage 10341334252555M24105

21.46 €

1 4 Arbeitstage 12341534252555M24125

25.32 €

1 4 Arbeitstage 16402040312858M30165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank H2(mm) 10
T(mm) 5

Technischer Support