Passschrauben mit langem Gewindezapfen / K0706 / ähnlich DIN 609 / Sechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0706.09X25
K0706.09X30
K0706.09X35
K0706.09X40
K0706.09X45
K0706.09X50
K0706.09X60
K0706.11X30
K0706.11X35
K0706.11X40
K0706.11X45
K0706.11X50
K0706.11X60
K0706.11X70
K0706.11X80
K0706.11X90
K0706.11X100
K0706.13X35
K0706.13X40
K0706.13X45
K0706.13X50
K0706.13X60
K0706.13X70
K0706.13X80
K0706.13X90
K0706.13X100
K0706.17X40
K0706.17X45
K0706.17X50
K0706.17X60
K0706.17X70
K0706.17X80
K0706.17X90
K0706.17X100
K0706.21X50
K0706.21X60
K0706.21X70
K0706.21X80
K0706.21X90
K0706.21X100
K0706.21X120
K0706.25X60
K0706.25X70
K0706.25X80
K0706.25X90
K0706.25X100
K0706.25X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde (M) B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.313258

1.41 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.3133013

1.64 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.3133518

1.50 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.3134023

1.63 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.3134528

1.60 €

1 4 Arbeitstage 814.5914.385.3135033

2.09 €

1 4 Arbeitstage 816.5914.385.3136041

1.47 €

1 4 Arbeitstage 1017.51117.776.4173010

1.52 €

1 4 Arbeitstage 1017.51117.776.4173515

1.37 €

1 4 Arbeitstage 1017.51117.776.4174020

1.18 €

1 4 Arbeitstage 1017.51117.776.4174525

1.70 €

1 4 Arbeitstage 1017.51117.776.4175030

1.70 €

1 4 Arbeitstage 1019.51117.776.4176038

2.39 €

1 4 Arbeitstage 1019.51117.776.4177048

2.43 €

1 4 Arbeitstage 1019.51117.776.4178058

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1019.51117.776.4179068

4.81 €

1 4 Arbeitstage 1019.51117.776.41710078

1.78 €

1 4 Arbeitstage 1220.51319.857.5193511.5

2.15 €

1 4 Arbeitstage 1220.51319.857.5194016.5

1.96 €

1 4 Arbeitstage 1220.51319.857.5194521.5

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1220.51319.857.5195026.5

2.14 €

1 4 Arbeitstage 1222.51319.857.5196034.5

2.96 €

1 4 Arbeitstage 1222.51319.857.5197044.5

3.00 €

1 4 Arbeitstage 1222.51319.857.5198054.5

3.11 €

1 4 Arbeitstage 1222.51319.857.5199064.5

3.15 €

1 4 Arbeitstage 1222.51319.857.51910074.5

3.63 €

1 4 Arbeitstage 16251726.1710244011.5

2.53 €

1 4 Arbeitstage 16251726.1710244516.5

3.28 €

1 4 Arbeitstage 16251726.1710245021.5

3.44 €

1 4 Arbeitstage 16271726.1710246029.5

3.34 €

1 4 Arbeitstage 16271726.1710247039.5

3.78 €

1 4 Arbeitstage 16271726.1710248049.5

4.59 €

1 4 Arbeitstage 16271726.1710249059.5

5.14 €

1 4 Arbeitstage 16271726.17102410069.5

5.16 €

1 4 Arbeitstage 2028.52132.9512.5305017.5

5.15 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.5306025.5

5.50 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.5307035.5

5.88 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.5308045.5

6.27 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.5309055.5

5.87 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.53010065.5

6.97 €

1 4 Arbeitstage 2030.52132.9512.53012085.5

5.85 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.3515366019

6.61 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.3515367029

6.90 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.3515368039

7.18 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.3515369049

7.61 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.35153610059

8.11 €

1 4 Arbeitstage 2436.52539.35153612079

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert

Technischer Support