Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz / K0704 / DIN 923

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0704.06
K0704.08
K0704.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde (M) B=Gewindelänge
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

2.02 €

1 4 Arbeitstage 691383.110 +0.15/+0.07

2.40 €

1 4 Arbeitstage 81116103.812 +0.2/+0.1

3.14 €

1 4 Arbeitstage 1013.520134.616 +0.2/+0.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert

Technischer Support