Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend (K0759)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0759.00
K0759.0001
K0759.01
K0759.0101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produkttyp Ausführung 1 N=Nullpunkt S=Skalierung L=Länge
(mm)

6.07 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkehorizontal--30

8.44 €

1 4 Arbeitstage Noniushorizontallinksoben40

6.07 €

1 4 Arbeitstage Nullmarkevertikal--30

8.44 €

1 4 Arbeitstage Noniusvertikalobenrechts40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank B=Breite(mm) 15
H=Höhe(mm) 1

Technischer Support