Ringmuttern ähnlich DIN 582 (K1334)

Ringmuttern ähnlich DIN 582 (K1334)
· Für Hebe- und Tragetätigkeiten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Logistik, Transporttechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1334.08
K1334.10
K1334.12
K1334.16
K1334.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde (M) D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)

5.23 €

1 4 Arbeitstage 8203620636

7.39 €

1 4 Arbeitstage 10254525845

11.13 €

1 4 Arbeitstage 123054301053

17.16 €

1 4 Arbeitstage 163563351262

25.19 €

1 4 Arbeitstage 204072401471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support