Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1143.0630028 |
K1143.0829035 |
K1143.10630028 |
K1143.10829035 |
K1143.20630028 |
K1143.20829035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Werkstoff | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Farbe Grundkörper | A=Länge (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Stahl | Stahl | - | verzinkt | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
17.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | Stahl | Stahl | - | verzinkt | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
24.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4305 | - | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
38.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4305 | - | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 | ||
100.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | - | 45 | 30 | 10 | 28 | M6 | ||
104.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 51 | Rostfreier Stahl | Edelstahl | 1.4401 | - | 50 | 29 | 14 | 35 | M8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Werkstoff
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Farbe Grundkörper
A=Länge(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften