Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1498.11203X2000 |
K1498.11203X5000 |
K1498.11204X3000 |
K1498.11204X5000 |
K1498.11208X10000 |
K1498.11208X3000 |
K1498.11208X5000 |
K1498.11212X10000 |
K1498.11212X3000 |
K1498.11212X5000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Ausführung 2 | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | G=Gewinde | H1 (mm) | L1 (mm) | P=Kabellänge (mm) | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | Anzahl Biegezyklen max. | Bemessungs- Stoßspannung (V) | Bemessungsstrom (40 °C) (A) | Betriebsspannung (V) | Biegeradius Kabel bewegt | Biegeradius Kabel fest | Halogenfrei | Leiterwiderstand (20 °C) (Ω/km) | Material Komponente | Nennspannung (V) | Prüfspannung (V) | Schutzart | Temperaturbereich Kabel bewegt | Temperaturbereich Kabel fest | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 3-polig | - | 4,1 | - | - | - | 28 | 2000 | 3 x 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | ja | 57 | Polyurethan | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1370 | false | ||
19.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 3-polig | - | 4,1 | - | - | - | 28 | 5000 | 3 x 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | ja | 57 | Polyurethan | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1263 | false | ||
12.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 4-polig | - | 5 | - | - | - | 28 | 3000 | N=4 X 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | nein | 60 | PVC | 300 AC | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0840 | false | ||
13.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 4-polig | - | 5 | - | - | - | 28 | 5000 | N=4 X 0,34 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 2500 | 4 | 250 AC / 250 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | nein | 60 | PVC | 300 AC | 2000 AC | IP65/IP67 | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | 0,0840 | false | ||
48.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 8-polig | 15 | - | 6 | M12x1 | 26,4 | 32 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | nein | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 8-polig | - | 5,8 | - | - | - | 32 | 3000 | 8 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 800 | 2 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | ja | 79 | Polyurethan | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1520 | false | ||
50.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 8-polig | - | 5,8 | - | - | - | 32 | 5000 | 8 x 0,25 mm² | 10.000.000 (25 °C) | 800 | 2 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | ja | 79 | Polyurethan | 300 AC | 2500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | 0,1230 | false | ||
72.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | PVC | 12-polig | 15 | - | 6 | M12x1 | 26,4 | 32 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | nein | - | PVC | - | - | - | - | - | - | - | ||
58.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 12-polig | - | 6 | - | - | - | 32 | 3000 | 12 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | ja | 138 | Polyurethan | 300 AC | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,1590 | false | ||
68.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | 12-polig | - | 6 | - | - | - | 32 | 5000 | 12 x 0,14 mm² | 2.000.000 (25 °C) | 800 | 1,5 | 30 AC / 30 DC | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | ja | 138 | Polyurethan | 300 AC | 1500 AC | IP65/IP67 | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | 0,1590 | false |
Loading...
Farbe Grundkörper | schwarz | Form | B | L=Gehäuselänge(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Schraubanschluss | Benennung | Steckverbinder | EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |
Farbe Komponente | schwarz | Form-Typ | Buchse abgewinkelt | Produkttyp | abgewinkelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Ausführung 2
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D3(mm)
G=Gewinde
H1(mm)
L1(mm)
P=Kabellänge(mm)
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
Anzahl Biegezyklen max.
Bemessungs- Stoßspannung(V)
Bemessungsstrom (40 °C)(A)
Betriebsspannung(V)
Biegeradius Kabel bewegt
Biegeradius Kabel fest
Halogenfrei
Leiterwiderstand (20 °C)(Ω/km)
Material Komponente
Nennspannung(V)
Prüfspannung(V)
Schutzart
Temperaturbereich Kabel bewegt
Temperaturbereich Kabel fest
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften