Zunge für Drehriegel, / K1114 / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1114.245X180
K1114.245X200
K1114.245X240
K1114.245X280
K1114.245X320
K1114.245X340
K1114.245X360
K1114.245X380
K1114.245X400
K1114.245X420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (bei Gehäuselänge H=18)
(mm)

2.90 €

1 4 Arbeitstage 18

2.90 €

1 4 Arbeitstage 20

2.90 €

1 4 Arbeitstage 24

2.90 €

1 4 Arbeitstage 28

2.90 €

1 4 Arbeitstage 32

2.90 €

1 4 Arbeitstage 34

2.90 €

1 4 Arbeitstage 36

2.90 €

1 4 Arbeitstage 38

2.90 €

1 4 Arbeitstage 40

2.90 €

1 4 Arbeitstage 42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl L=Zungenlänge(mm) 45

Technischer Support