Zunge für Drehriegel, / K1114 / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1114.135X160
K1114.135X180
K1114.135X200
K1114.135X220
K1114.135X240
K1114.145X040
K1114.145X060
K1114.145X080
K1114.145X100
K1114.145X120
K1114.145X140
K1114.145X160
K1114.145X180
K1114.145X200
K1114.145X220
K1114.145X240
K1114.145X260
K1114.145X280
K1114.145X300
K1114.145X320
K1114.145X340
K1114.145X360
K1114.145X380
K1114.145X400
K1114.145X420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (bei Gehäuselänge H=18)
(mm)
A (bei Gehäuselänge H=30)
(mm)
A (bei Gehäuselänge H=40)
(mm)
A (bei Gehäuselänge H=50)
(mm)
L=Zungenlänge
(mm)
PL Edelstahl RoHS Gewicht
(kg)

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1628384835falsetrue0,0203

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1830405035falsetrue0,0206

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2032425235falsetrue0,0204

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2234445435falsetrue0,0205

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2436465635falsetrue0,0221

0.69 €

1 4 Arbeitstage 416263645---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 618283845---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 820304045---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1022324245---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1224344445---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1426364645---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1628384845---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 1830405045---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2032425245---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2234445445---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2436465645---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2638485845---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 2840506045---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 3042526245---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 3244546445---

0.69 €

1 4 Arbeitstage 3446566645---

0.78 €

1 4 Arbeitstage 3648586845---

0.78 €

1 4 Arbeitstage 3850607045---

0.78 €

1 4 Arbeitstage 4052627245---

0.78 €

1 4 Arbeitstage 4254647445---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper verzinkt Benennung Zunge

Technischer Support