Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A (K1155)

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form A (K1155)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1155.1140930
K1155.1181130
K1155.1201230
K1155.1301530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

8.40 €

1 4 Arbeitstage 14109.5

9.00 €

1 4 Arbeitstage 181211

9.30 €

1 4 Arbeitstage 201412

18.30 €

1 4 Arbeitstage 302115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Polyamid
Form A Empfindlichkeit 30'

Technischer Support