Keilspanner (K0037)

Keilspanner (K0037)
· Gleichzeitiges Spannen von zwei Werkstücken

· Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen

· Kleine Bauweise sorgt für platzsparende Mehrfachspannung

· Mit Niederzugeffekt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0037.04
K0037.06
K0037.08
K0037.12
K0037.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 min. - max.
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

15.02 €

1 4 Arbeitstage 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

20.85 €

1 4 Arbeitstage 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

24.06 €

1 4 Arbeitstage 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

109.00 €

1 4 Arbeitstage 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

167.59 €

1 4 Arbeitstage 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Material Komponente Einsatzstahl
Oberfläche Komponente brüniert

Technischer Support