Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0042.12 |
K0042.16 |
K0042.1214 |
K0042.1618 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | C (mm) | D=Gewinde (mm) | G (mm) | Spannkraft max. (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Gewindebohrung | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X60 | M12 | 40 | 85 | ||
299.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Gewindebohrung | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X80 | M16 | 60 | 210 | ||
212.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | für T-Nut | 49 | 42 | 41 | 30 | 36 | M12X50 | 14 | 40 | 85 | ||
299.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | für T-Nut | 67 | 57 | 56 | 42 | 50 | M16X70 | 18 | 60 | 210 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und brüniert | E(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
C(mm)
D=Gewinde(mm)
G(mm)
Spannkraft max.(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften