Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt (K0039)

Keilspanner Spannflächen glatt oder geriffelt (K0039)
· Für Mehrfachspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0039.1108
K0039.1110
K0039.1112
K0039.1116
K0039.1208
K0039.1210
K0039.1212
K0039.1216
K0039.2108
K0039.2110
K0039.2112
K0039.2116
K0039.2208
K0039.2210
K0039.2212
K0039.2216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

105.49 €

1 4 Arbeitstage glattschmal33.530.52415M8X2521525

139.55 €

1 4 Arbeitstage glattschmal37322819M10X253.52049

154.85 €

1 4 Arbeitstage glattschmal49.5443022M12X403.53085

219.54 €

1 4 Arbeitstage glattschmal62554029M16X60450210

131.03 €

1 4 Arbeitstage glattbreit33.530.53015M8X2521525

163.36 €

1 4 Arbeitstage glattbreit37323819M10X253.52049

190.59 €

1 4 Arbeitstage glattbreit49.5444822M12X403.53085

244.95 €

1 4 Arbeitstage glattbreit62554829M16X60450210

112.85 €

1 4 Arbeitstage geriffeltschmal33.530.52415M8X2521525

149.32 €

1 4 Arbeitstage geriffeltschmal37322819M10X253.52049

161.48 €

1 4 Arbeitstage geriffeltschmal49.5443022M12X403.53085

232.69 €

1 4 Arbeitstage geriffeltschmal62554029M16X60450210

140.65 €

1 4 Arbeitstage geriffeltbreit33.530.53015M8X2521525

171.91 €

1 4 Arbeitstage geriffeltbreit37323819M10X253.52049

201.42 €

1 4 Arbeitstage geriffeltbreit49.5444822M12X403.53085

259.22 €

1 4 Arbeitstage geriffeltbreit62554829M16X60450210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support