Keilspanner Spannflächen geriffelt (K0040)

Keilspanner Spannflächen geriffelt (K0040)
· Kompakte Bauweise

· Ideal für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0040.08
K0040.0810
K0040.12
K0040.16
K0040.1214
K0040.1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

120.39 €

1 4 Arbeitstage glattfür Gewindebohrung3127292115M8X252.5M81525

120.39 €

1 4 Arbeitstage glattfür T-Nut3127292115M8X252.5101525

180.55 €

1 4 Arbeitstage geriffeltfür Gewindebohrung4942413022M12X404M123085

253.17 €

1 4 Arbeitstage geriffeltfür Gewindebohrung6657564229M16X605M1650210

180.55 €

1 4 Arbeitstage geriffeltfür T-Nut4942413022M12X304143085

253.17 €

1 4 Arbeitstage geriffeltfür T-Nut6657564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert

Technischer Support