Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (K0041)

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (K0041)
· Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen

· Bearbeitungszugabe pro Spannbacke

· Für große Spannkräfte

· Grundkörper gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0041.08
K0041.0810
K0041.12
K0041.16
K0041.1214
K0041.1618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

139.85 €

1 4 Arbeitstage für Gewindebohrung3733292115M8X252.5M81525

139.85 €

1 4 Arbeitstage für T-Nut3733292115M8X252.5101525

211.21 €

1 4 Arbeitstage für Gewindebohrung5952413022M12X404M123085

285.43 €

1 4 Arbeitstage für Gewindebohrung7667564229M16X605M1650210

211.21 €

1 4 Arbeitstage für T-Nut5952413022M12X304143085

285.43 €

1 4 Arbeitstage für T-Nut7667564229M16X5051850210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Werkzeugstahl
Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert

Technischer Support