Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (K0649)

Keilspanner mit Bearbeitungszugabe (K0649)
· Längenzugabe für das Einarbeiten von Werkstückkonturen

· Für Mehrfachaufspannungen geeignet

· Für große Spannkräfte

· Sowohl in einer Gewindebohrung als auch einer T-Nut einsetzbar

· Durch Langloch Toleranzausgleich möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0649.3108
K0649.3110
K0649.3112
K0649.3116
K0649.3208
K0649.3210
K0649.3212
K0649.3216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
Spannkraft max.
(kN)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

110.58 €

1 4 Arbeitstage schmal39.536.52415M8X2521119

146.33 €

1 4 Arbeitstage schmal47422819M10X253.51537

158.24 €

1 4 Arbeitstage schmal59.5543022M12X403.52365

228.03 €

1 4 Arbeitstage schmal72654029M16X60438160

137.84 €

1 4 Arbeitstage breit39.536.53015M8X2521119

168.48 €

1 4 Arbeitstage breit47423819M10X253.51537

197.39 €

1 4 Arbeitstage breit59.5544822M12X403.52365

253.28 €

1 4 Arbeitstage breit72654829M16X60438160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet Farbe Grundkörper schwarz
Oberfläche Komponente vergütet

Technischer Support