Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg (K1714)

Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg (K1714)
· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1714.0305
K1714.0356
K1714.0406
K1714.0457
K1714.0508
K1714.0559
K1714.0610
K1714.0660
K1714.0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)

153.76 €

1 4 Arbeitstage 32730570-260.3273---

169.05 €

1 4 Arbeitstage 37835668-311.1323.8--298.4

181.87 €

1 4 Arbeitstage 42940665250.8361.9374.6--349.2

197.33 €

1 4 Arbeitstage 479.545762301.6412.7425.4212.7-400

216.67 €

1 4 Arbeitstage 530.550857352.4463.5476.2238.1365.2450.8

242.96 €

1 4 Arbeitstage 58155952403.2514.3527263.5415.9501.6

251.55 €

1 4 Arbeitstage 63261046454565.1577.8288.9466.7552.4

262.20 €

1 4 Arbeitstage 68366041504.8615.9628.6314.3517.7603.2

263.22 €

1 4 Arbeitstage 733.571136555.6666.7679.4339.7568.3654

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 35.3 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A(mm) 15.9

Technischer Support