Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (K1716)

Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (K1716)
· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1716.0305
K1716.0356
K1716.0406
K1716.0457
K1716.0508
K1716.0559
K1716.0610
K1716.0660
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

118.22 €

1 4 Arbeitstage 33030556---209.6235260.4247.7-

122.41 €

1 4 Arbeitstage 38135668---260.4285.8311.2298.5285.8

126.87 €

1 4 Arbeitstage 43240680123.8--311.2336.6362349.3336.6

131.11 €

1 4 Arbeitstage 48345785123.8177.8314.4362387.4412.8400.1387.4

139.58 €

1 4 Arbeitstage 53350890123.8203.2365.3412.8438.2463.6450.9438.2

143.80 €

1 4 Arbeitstage 58455990123.8228.6416.1463.6489514.4501.7489

152.25 €

1 4 Arbeitstage 63561090123.8254466.9514.4539.8565.2552.5539.8

156.45 €

1 4 Arbeitstage 68666087123.8279.4517.7565.2590.6616603.3590.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 51.6 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A(mm) 15.9

Technischer Support