Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg (K1712)

Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg (K1712)
· Rastung in geschlossener Position

· Für Flachmontage geeignet

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1712.0300
K1712.0350
K1712.0400
K1712.0450
K1712.0500
K1712.0550
K1712.0600
K1712.0650
K1712.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

67.86 €

1 4 Arbeitstage 209300606518--22425612816017.5

71.76 €

1 4 Arbeitstage 24535057633616019225628816019235.5

75.45 €

1 4 Arbeitstage 28240054592216019232035216019221.5

78.63 €

1 4 Arbeitstage 320450505782242563844162242567.5

82.14 €

1 4 Arbeitstage 35750047532622425641644822425625.5

85.80 €

1 4 Arbeitstage 39455045501228832048051228832011.5

89.27 €

1 4 Arbeitstage 43260043463028832051254428832029.5

92.58 €

1 4 Arbeitstage 46965041431635238457660835238415.5

96.05 €

1 4 Arbeitstage 50670040423435238460864035238433.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 35.34 B=Breite(mm) 9.5 Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A1(mm) 32

Technischer Support