Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg (K1717)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg (K1717)
· Rastung in geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1717.0305
K1717.0356
K1717.0407
K1717.0457
K1717.0508
K1717.0559
K1717.0610
K1717.0660
K1717.0711
K1717.0762
K1717.0813
K1717.0864
K1717.0914
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)

78.94 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8140--184.2200.2241.3-------179.4198.5

85.58 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6140--235251292.1-------230.2249.3

92.31 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4150--285.8301.8342.9108----236.6262281300.1

98.81 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2150--336.6352.6393.7108----287.4312.8331.8350.9

105.58 €

1 4 Arbeitstage 508508160--387.4403.4444.5108171.5---338.2363.6382.6401.7

112.37 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8160--438.2454.2495.3108171.5--328.7389414.4433.4452.5

119.14 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6160--489505546.1108171.5--379.5439.8465.2484.2503.3

124.78 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4160--539.8555.8596.9108171.5--430.3490.6516535554.1

132.40 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2160--590.6606.6647.7108171.5--481.1541.4566.8585.8604.9

140.15 €

1 4 Arbeitstage 762762160203.2469.9641.4657.4698.5108171.5--531.9592.2617.6636.6655.7

145.77 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8160203.2520.7692.2708.2749.3108171.5--582.7643688.4687.4706.5

152.16 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6160203.2571.5743759800.1108171.5349.3-633.5693.8719.2738.2757.3

273.93 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4160203.2622.3793.8809.8850.9108171.5349.3501.7684.3744.6770789808.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 70.8 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper passiviert Montage Montage seitlich A(mm) 31.8

Technischer Support