Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form B, rechts (K1719)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg, Form B, rechts (K1719)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Für Schwerlastanwendungen

· Manuelle Entriegelung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1719.03051
K1719.03561
K1719.04061
K1719.04571
K1719.05081
K1719.05591
K1719.06101
K1719.06601
K1719.07111
K1719.07621
K1719.08131
K1719.08641
K1719.09141
K1719.10161
K1719.10671
K1719.12191
K1719.13721
K1719.15241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

117.32 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4-------153.9179.3198.4

121.76 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2-------204.7230.1249.2

129.19 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381-------255.5280.9300

137.09 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127------306.3331.7350.8

142.99 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127-----296.6357.1382.5401.6

152.01 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5----347.7407.9433.3452.4

163.47 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5----398.5458.7484.1503.2

172.03 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5----449.3509.5534.9554

180.33 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5----500.1560.3585.7604.8

191.44 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5----550.9611.1636.5655.6

203.32 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235-552.5711.2768.4787.4127190.5----601.7661.9687.3706.4

240.43 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6256235-603.2762819.1838.2127190.5-520.7--652.5712.7738.1757.1

247.23 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235-654.1812.8869.9889127190.5368.3520.7--703.3763.5788.9807.9

288.45 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235-755.7914.4971.5990.6127190.5368.3---804.9865.1890.5909.5

312.19 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235-806.5965.21022.41041.4127190.5368.3---855.7915.9941.3960.4

386.31 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235-958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.5-1008.11068.31093.71112.8

433.53 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235-958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.5-1160.51220.81246.21265.2

510.96 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.9958.91422.41479.51498.6127190.5368.3520.7825.51130.31312.91373.11398.51417.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76.2 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich Form B
Form-Typ rechts A(mm) 12.7

Technischer Support