Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg (K1569)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg (K1569)
· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1569.0250
K1569.0300
K1569.0350
K1569.0400
K1569.0450
K1569.0500
K1569.0550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

12.70 €

1 4 Arbeitstage 250250----192

14.16 €

1 4 Arbeitstage 30030096---242

15.72 €

1 4 Arbeitstage 35035096---292

17.19 €

1 4 Arbeitstage 4004009696--342

18.70 €

1 4 Arbeitstage 45045096128--392

20.17 €

1 4 Arbeitstage 5005009612864-442

21.91 €

1 4 Arbeitstage 550550961286432492

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 45 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Montage Montage seitlich Tragkraft pro Paar(kg) 30
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

Technischer Support