Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1575.0300 |
K1575.0350 |
K1575.0400 |
K1575.0450 |
K1575.0500 |
K1575.0550 |
K1575.0600 |
K1575.0650 |
K1575.0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 270 | 270 | - | - | - | 208 | ||
21.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 350 | - | - | - | 240 | ||
23.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 400 | 96 | - | - | 288 | ||
25.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 450 | 96 | - | - | 320 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 500 | 96 | 128 | - | 352 | ||
28.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 550 | 96 | 128 | - | 416 | ||
32.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 600 | 96 | 128 | 96 | 416 | ||
34.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 650 | 650 | 96 | 128 | 128 | 544 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 700 | 96 | 128 | 192 | 544 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 46 | B=Breite(mm) | 12.7 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | blau verzinkt | Montage | Montage seitlich | Tragkraft pro Paar(kg) | 40 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A5(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A6(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften