Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg (K1577)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 45 kg (K1577)
· Innen- und Außenprofil trennbar

· Hohe Belastbarkeit

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1577.0250
K1577.0300
K1577.0350
K1577.0400
K1577.0450
K1577.0500
K1577.0550
K1577.0600
K1577.0650
K1577.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A7
(mm)

14.16 €

1 4 Arbeitstage 250250----192

15.80 €

1 4 Arbeitstage 30030096---242

17.58 €

1 4 Arbeitstage 35035096---292

19.25 €

1 4 Arbeitstage 4004009696--342

21.00 €

1 4 Arbeitstage 45045096128--392

22.67 €

1 4 Arbeitstage 5005009612864-442

25.43 €

1 4 Arbeitstage 550550961286432492

30.97 €

1 4 Arbeitstage 600600961289632542

32.53 €

1 4 Arbeitstage 6506509612816032592

34.94 €

1 4 Arbeitstage 7007009612819232642

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 46 B=Breite(mm) 12.7 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Montage Montage seitlich Tragkraft pro Paar(kg) 45
A(mm) 35 A1(mm) 128 A6(mm) 35

Technischer Support